The go-to part for drilling deep holes. An ultra-long drill for high-efficiency machining (Ultra Feature 6) .
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
0298-014.000 |
0298-015.000 |
0298-016.000 |
0298-018.000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | MTNo. | Standard | Blade diameter tolerance | Coating Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380.96 € | 24 jours | 14 | 1 | G.S. | h8 | DM | ||
486.81 € | 24 jours | 15 | 2 | G.S. | h8 | DM | ||
508.02 € | 24 jours | 16 | 2 | G.S. | h8 | DM | ||
571.44 € | 24 jours | 18 | 2 | G.S. | h8 | DM |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 650 | Tool Material Type | HSS | Overall Length L1(mm) | 750 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Tige conique | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre |
With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.