Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0495-003.000 |
0495-004.000 |
0495-005.000 |
0495-006.000 |
0495-008.000 |
0495-010.000 |
0495-012.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (d1) (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2h6 (mm) | Blade Length l2 (mm) | Length under neck l3 (mm) | Neck diameter d4 (mm) | Tip diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.00 € | 1 | 25 jours | 3 | 75 | 4 | 2.1 | 10 | 2.2 | 0.6 | ||
117.90 € | 1 | 25 jours | 4 | 75 | 4 | 2.7 | 13 | 2.9 | 0.8 | ||
120.48 € | 1 | 25 jours | 5 | 100 | 6 | 4.7 | 95.3 | 6 | 1.6 | ||
89.47 € | 1 | 25 jours | 6 | 75 | 5 | 3 | 15 | 3.9 | 1 | ||
113.27 € | 1 | 25 jours | 8 | 100 | 6 | 3.5 | 15 | 3.9 | 1.2 | ||
139.66 € | 1 | 25 jours | 10 | 100 | 6 | 6.5 | 93.5 | 6 | 2 | ||
152.89 € | 1 | 6 jours | 12 | 100 | 6 | 8.3 | 91.7 | 6 | 2.4 |
Loading...
Application | Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 90 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | A | Standard | G.S. | Coating Details | TiAℓN |
Shank diameter tolerance | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (d1)(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2h6(mm)
Blade Length l2(mm)
Length under neck l3(mm)
Neck diameter d4(mm)
Tip diameter d3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles