Alésoir HSS, trous borgnes / trous traversants, type commun 497

Alésoir HSS, trous borgnes / trous traversants, type commun 497
  • Remise sur volume
[Features]
· Highly versatile machine chucking reamer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
497-005.020
497-006.000
497-007.950
497-007.980
497-008.000
497-010.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Blade diameter tolerance

30.14 €

1 Disponible 6 jours 5.0222634+0.004~0

34.27 €

1 Disponible 6 jours 622635+0.005~0

36.97 €

1 Disponible 6 jours 7.9525716.3+0.005~0

36.97 €

1 Disponible 6 jours 7.9825716.3+0.005~0

36.97 €

1 Disponible 6 jours 825716.3+0.005~0

46.67 €

1 Disponible 6 jours 1025718+0.005~0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coating Y/N N/A Number of flutes(sheet) 6 Coating Type Non-Coated
Standard 8089 Shank diameter tolerance H9

Assistance technique