Porte-outils 10 x D HT800WP 4110

Porte-outils 10 x D HT800WP 4110
[Features]
· Enables stable machining with the reliable clamping method and highly rigid body.
· Unique groove shape and coolant duct position provide excellent chip discharge properties.
· Internal oil supply type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4110-11.000
4110-11.500
4110-12.000
4110-12.500
4110-13.000
4110-13.500
4110-14.000
4110-14.500
4110-15.000
4110-15.500
4110-16.000
4110-16.500
4110-17.000
4110-17.500
4110-18.000
4110-18.500
4110-19.000
4110-19.500
4110-20.000
4110-20.500
4110-21.000
4110-21.500
4110-22.000
4110-22.500
4110-23.000
4110-23.500
4110-24.000
4110-24.500
4110-25.000
4110-25.500
4110-26.000
4110-26.500
4110-27.000
4110-27.500
4110-28.000
4110-28.500
4110-29.000
4110-29.500
4110-30.000
4110-30.500
4110-31.000
4110-31.500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)
Holder Size
(mm)
Compatible tip diameter d1
(mm)
Maximum machining length l2
(mm)
Holder Diameter d3
(mm)

655.63 €

1 8 jours 182124511011.00-11.49117.110.7

655.63 €

1 24 jours 187124511511.50-11.99122.111.2

655.63 €

1 24 jours 194124512012.00-12.49127.211.7

655.63 €

1 8 jours 199144512512.50-12.99132.312.2

655.63 €

1 24 jours 205144513013.00-13.49137.512.7

655.63 €

1 8 jours 211144513513.50-13.99142.513.2

712.69 €

1 24 jours 217144514014.00-14.49147.713.7

712.69 €

1 8 jours 225164814514.50-14.99152.814.2

712.69 €

1 24 jours 232164815015.00-15.49157.814.7

712.69 €

1 24 jours 237164815515.50-15.99162.915.2

886.19 €

1 8 jours 243164816016.00-16.49168.015.7

886.19 €

1 24 jours 249184816516.50-16.99173.116.2

886.19 €

1 8 jours 255184817017.00-17.49178.316.7

886.19 €

1 8 jours 260184817517.50-17.99183.517.2

960.13 €

1 8 jours 267184818018.00-18.49188.417.7

960.13 €

1 24 jours 274205018518.50-18.99193.518.2

960.13 €

1 8 jours 280205019019.00-19.49198.718.7

960.13 €

1 24 jours 286205019519.50-19.99203.719.2

960.13 €

1 24 jours 292205020020.00-20.49208.919.7

960.13 €

1 8 jours 306255620520.50-20.99214.020.2

1,072.96 €

1 8 jours 312255621021.00-21.49219.020.7

1,072.96 €

1 8 jours 317255621521.50-21.99224.221.2

1,072.96 €

1 8 jours 323255622022.00-22.49229.321.7

1,072.96 €

1 8 jours 329255622522.50-22.99234.422.2

1,218.49 €

1 24 jours 335255623023.00-23.49239.522.7

1,218.49 €

1 24 jours 341255623523.50-23.99244.623.2

1,218.49 €

1 24 jours 347255624024.00-24.49249.723.7

1,218.49 €

1 24 jours 352255624524.50-24.99254.824.2

1,218.49 €

1 8 jours 359255625025.00-25.49259.924.7

1,218.49 €

1 24 jours 369326025525.50-25.99265.025.2

1,218.49 €

1 8 jours 377326026026.00-26.49270.025.7

1,508.44 €

1 24 jours 382326026526.50-26.99275.026.2

1,508.44 €

1 8 jours 388326027027.00-27.49280.126.7

1,508.44 €

1 24 jours 394326027527.50-27.99285.227.2

1,508.44 €

1 24 jours 400326028028.00-28.49290.327.7

1,737.74 €

1 24 jours 405326028528.50-28.99295.428.2

1,737.74 €

1 24 jours 412326029029.00-29.49300.528.7

1,737.74 €

1 24 jours 418326029529.50-29.99305.629.2

1,737.74 €

1 8 jours 424326030030.00-30.49310.629.7

1,988.79 €

1 24 jours 429326030530.50-30.99315.730.2

1,988.79 €

1 24 jours 435326031031.00-31.49320.830.7

1,988.79 €

1 8 jours 441326031531.50-31.99325.931.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponible
Internal oil supply Available Shank diameter tolerance h6

Assistance technique