Porte-outils 3 x D avec trou d'huile RT800WP 5242

Porte-outils 3 x D avec trou d'huile RT800WP 5242
[Features]
· Unique tip clamping method enables tips to be quickly and easily interchanged even within the machine.
· Can always machine with a new cutting edge, so productivity and consistency are excellent, and cost reductions and simplified tool management can be achieved.
· Internal oil supply type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5242-17.000
5242-17.990
5242-19.000
5242-20.000
5242-21.000
5242-22.500
5242-24.000
5242-25.500
5242-27.500
5242-29.500
5242-32.000
5242-34.500
5242-37.500
5242-40.500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Compatible tip diameter d1
(mm)
Holder Diameter d3
(mm)
Effective machining length l3
(mm)
Shank length l4
(mm)

612.11 €

1 24 jours 761302016.00-17.0015.75450

612.11 €

1 24 jours 761302017.01-17.9916.75450

634.97 €

1 24 jours 841382018.00-19.0017.76050

634.97 €

1 8 jours 841382019.01-20.0018.76050

634.97 €

1 24 jours 931532520.01-21.0019.76656

634.97 €

1 8 jours 931532521.01-22.5020.76656

678.31 €

1 8 jours 1011612522.51-24.0022.27256

678.31 €

1 24 jours 1101702524.01-25.5023.77856

727.40 €

1 24 jours 1181823225.51-27.5025.28460

727.40 €

1 24 jours 1261903227.51-29.5027.29060

727.40 €

1 24 jours 1341983229.51-32.0029.29660

727.40 €

1 24 jours 1422063232.01-34.5031.710260

828.13 €

1 24 jours 1542183234.51-37.5034.011460

828.13 €

1 24 jours 1672313237.51-40.5037.012060

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponible
Standard G.S. Internal oil supply Available

Assistance technique