Porte-outils 5 x D HT800WP 4108

Porte-outils 5 x D HT800WP 4108
[Features]
· Enables stable machining with the reliable clamping method and highly rigid body.
· Unique groove shape and coolant duct position provide excellent chip discharge properties.
· Internal oil supply type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4108-11.000
4108-11.500
4108-12.000
4108-12.500
4108-13.000
4108-13.500
4108-14.000
4108-14.500
4108-15.000
4108-15.500
4108-16.000
4108-16.500
4108-17.000
4108-17.500
4108-18.000
4108-18.500
4108-19.000
4108-19.500
4108-20.000
4108-20.500
4108-21.000
4108-21.500
4108-22.000
4108-22.500
4108-23.000
4108-23.500
4108-24.000
4108-24.500
4108-25.000
4108-25.500
4108-26.000
4108-26.500
4108-27.000
4108-27.500
4108-28.000
4108-28.500
4108-29.000
4108-29.500
4108-30.000
4108-30.500
4108-31.000
4108-31.500
4108-32.000
4108-33.000
4108-34.000
4108-35.000
4108-36.000
4108-37.000
4108-38.000
4108-39.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)
Holder Size
(mm)
Compatible tip diameter d1
(mm)
Maximum machining length l2
(mm)
Holder Diameter d3
(mm)

495.50 €

1 24 jours 124124511011.00-11.4959.610.7

495.50 €

1 8 jours 127124511511.50-11.9962.111.2

495.50 €

1 24 jours 131124514012.00-12.4964.711.7

495.50 €

1 24 jours 134144512012.50-12.9967.312.2

495.50 €

1 8 jours 137144512513.00-13.4969.912.7

495.50 €

1 24 jours 141144513013.50-13.9972.613.2

524.73 €

1 8 jours 144144513514.00-14.4975.213.7

524.73 €

1 24 jours 150164814514.50-14.9977.814.2

524.73 €

1 8 jours 154164815015.00-15.4980.314.7

524.73 €

1 8 jours 157164815515.50-15.9982.915.2

589.01 €

1 24 jours 160164816016.00-16.4985.915.7

589.01 €

1 24 jours 164184816516.50-16.9988.116.2

589.01 €

1 24 jours 167184817017.00-17.4990.816.7

589.01 €

1 8 jours 170184817517.50-17.9993.417.2

637.49 €

1 8 jours 174184818018.00-18.4995.917.7

637.49 €

1 24 jours 179205018518.50-18.9998.518.2

637.49 €

1 8 jours 182205019019.00-19.49101.118.7

637.49 €

1 24 jours 186205019519.50-19.99103.719.2

637.49 €

1 8 jours 189205020020.00-20.49106.319.7

637.49 €

1 24 jours 201255620520.50-20.99109.020.2

708.98 €

1 8 jours 204255621021.00-21.49111.620.7

708.98 €

1 24 jours 207255621521.50-21.99114.121.2

708.98 €

1 24 jours 210255622022.00-22.49116.721.7

708.98 €

1 24 jours 214255622522.50-22.99119.322.2

804.94 €

1 8 jours 217255623023.00-23.49121.922.7

804.94 €

1 24 jours 221255623523.50-23.99124.523.2

804.94 €

1 8 jours 224255624024.00-24.49127.123.7

804.94 €

1 24 jours 227255624524.50-24.99129.724.2

804.94 €

1 8 jours 231255625025.00-25.49132.324.7

804.94 €

1 24 jours 239326025525.50-25.99134.925.2

804.94 €

1 8 jours 244326026026.00-26.49137.025.7

910.47 €

1 8 jours 247326026526.50-26.99140.026.2

910.47 €

1 8 jours 251326027027.00-27.49142.226.7

910.47 €

1 24 jours 254326027527.50-27.99144.827.2

910.47 €

1 24 jours 257326028028.00-28.49147.427.7

1,031.79 €

1 24 jours 260326028528.50-28.99150.428.2

1,031.79 €

1 24 jours 264326029029.00-29.49153.528.7

1,031.79 €

1 24 jours 267326029529.50-29.99155.129.2

1,031.79 €

1 8 jours 271326030030.00-30.49157.629.7

1,236.63 €

1 24 jours 274326030530.50-30.99160.230.2

1,236.63 €

1 24 jours 277326031031.00-31.49162.830.7

1,236.63 €

1 24 jours 280326031531.50-31.99165.431.2

1,236.63 €

1 24 jours 287326032032.00-32.99170.631.7

1,236.63 €

1 24 jours 294326033033.00-33.99175.832.7

1,236.63 €

1 8 jours 300326034034.00-34.99181.033.7

1,467.20 €

1 24 jours 307326035035.00-35.99186.234.7

1,467.20 €

1 8 jours 314326036036.00-36.99191.335.7

1,467.20 €

1 8 jours 321326037037.00-37.99196.536.7

1,467.20 €

1 24 jours 327326038038.00-38.99201.737.7

1,467.20 €

1 8 jours 334326039039.00-40.00206.938.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponible
Internal oil supply Available Shank diameter tolerance h6

Assistance technique