Micro-foret à canon type long G521

Micro-foret à canon type long G521
[Features]
· The tube is a solid carbide type integrated with the head, which increases torsional strength and suppresses vibration during machining.
· The screwdriver diameter is unified to φ16 to support oil hole holders for machining centers.
· Internal oil supply type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G521-001.200
G521-001.300
G521-001.400
G521-001.500
G521-001.600
G521-001.700
G521-001.800
G521-001.900
G521-002.000
G521-002.100
G521-002.200
G521-002.300
G521-002.400
G521-002.500
G521-002.600
G521-002.700
G521-002.800
G521-002.900
G521-003.000
G521-003.100
G521-003.200
G521-003.300
G521-003.400
G521-003.500
G521-003.600
G521-003.700
G521-003.800
G521-003.900
G521-004.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

639.14 €

1 24 jours 1.2

639.94 €

1 24 jours 1.3

641.10 €

1 24 jours 1.4

564.21 €

1 24 jours 1.5

672.42 €

1 24 jours 1.6

673.10 €

1 24 jours 1.7

670.86 €

1 24 jours 1.8

672.42 €

1 24 jours 1.9

548.93 €

1 24 jours 2

692.54 €

1 24 jours 2.1

690.32 €

1 24 jours 2.2

699.21 €

1 24 jours 2.3

699.60 €

1 24 jours 2.4

548.93 €

1 24 jours 2.5

696.60 €

1 24 jours 2.6

625.43 €

1 24 jours 2.7

632.47 €

1 24 jours 2.8

708.99 €

1 24 jours 2.9

519.82 €

1 24 jours 3

653.38 €

1 24 jours 3.1

562.75 €

1 24 jours 3.2

681.32 €

1 24 jours 3.3

682.10 €

1 24 jours 3.4

620.86 €

1 24 jours 3.5

703.37 €

1 24 jours 3.6

705.20 €

1 24 jours 3.7

698.92 €

1 24 jours 3.8

700.75 €

1 24 jours 3.9

650.37 €

1 24 jours 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Groove Length l2(mm) 160 Tool Material Type Carbure Overall Length L1(mm) 223
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponible Screwdriver Diameter d2(mm) 16
Screwdriver, Long l3(mm) 48 Standard G.S. Internal oil supply Available
Blade diameter tolerance h5

Assistance technique