Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5021-001.500 |
5021-002.000 |
5021-002.500 |
5021-002.700 |
5021-003.000 |
5021-003.200 |
5021-003.500 |
5021-004.000 |
5021-004.200 |
5021-004.500 |
5021-005.000 |
5021-006.000 |
5021-008.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Overall Length L1 (mm) | Screwdriver Diameter d2 (mm) | Screwdriver, Long l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.73 € | 1 | 8 jours | 1.5 | 205 | 4 | 28 | ||
379.55 € | 1 | 8 jours | 2 | 205 | 4 | 28 | ||
379.55 € | 1 | 8 jours | 2.5 | 215 | 10 | 40 | ||
387.69 € | 1 | 8 jours | 2.7 | 215 | 10 | 40 | ||
387.69 € | 1 | 8 jours | 3 | 215 | 10 | 40 | ||
424.41 € | 1 | 8 jours | 3.2 | 215 | 10 | 40 | ||
469.10 € | 1 | 8 jours | 3.5 | 215 | 10 | 40 | ||
493.47 € | 1 | 8 jours | 4 | 215 | 10 | 40 | ||
505.91 € | 1 | 8 jours | 4.2 | 215 | 10 | 40 | ||
513.89 € | 1 | 24 jours | 4.5 | 215 | 10 | 40 | ||
521.96 € | 1 | 8 jours | 5 | 215 | 10 | 40 | ||
695.38 € | 1 | 8 jours | 6 | 225 | 16 | 48 | ||
755.87 € | 1 | 8 jours | 8 | 225 | 16 | 48 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 160 | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponible | Number of flutes(sheet) | 2 | Standard | G.S. |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h5 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Overall Length L1(mm)
Screwdriver Diameter d2(mm)
Screwdriver, Long l3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles