Micro-foret à canon EB100 5024

Micro-foret à canon EB100 5024
The tube is a solid carbide type integrated with the head, which increases torsional strength and suppresses vibration during machining. The screwdriver diameter is metric to support oil hole holders for machining centers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5024-001.200
5024-001.500
5024-001.600
5024-002.000
5024-002.500
5024-002.700
5024-003.000
5024-003.200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Screwdriver Diameter d2
(mm)
Screwdriver, Long l3
(mm)

363.17 €

1 24 jours 1.290428

355.10 €

1 8 jours 1.590428

346.94 €

1 8 jours 1.690428

346.94 €

1 8 jours 290428

342.82 €

1 8 jours 2.51001040

334.76 €

1 24 jours 2.71001040

318.37 €

1 8 jours 31001040

322.48 €

1 8 jours 3.21001040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Groove Length l2(mm) 45 Tool Material Type Carbure Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole Disponible Number of flutes(sheet) 2 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h5

Assistance technique