Micro-foret, type N 3899

Micro-foret, type N 3899
  • Remise sur volume
Achieves high-precision and long-life small diameter hole machining by adoption of base material with high breaking resistance and specialized coating ideal for small-diameter drills. The shank diameters are unified at φ3. Lineup featuring sizes in 1/100 increments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3899-000.100
3899-000.110
3899-000.120
3899-000.130
3899-000.140
3899-000.150
3899-000.160
3899-000.170
3899-000.180
3899-000.190
3899-000.200
3899-000.210
3899-000.220
3899-000.230
3899-000.240
3899-000.250
3899-000.260
3899-000.270
3899-000.280
3899-000.290
3899-000.300
3899-000.310
3899-000.320
3899-000.330
3899-000.340
3899-000.350
3899-000.360
3899-000.370
3899-000.380
3899-000.390
3899-000.400
3899-000.410
3899-000.420
3899-000.430
3899-000.440
3899-000.450
3899-000.460
3899-000.470
3899-000.480
3899-000.490
3899-000.500
3899-000.510
3899-000.520
3899-000.530
3899-000.540
3899-000.550
3899-000.560
3899-000.570
3899-000.580
3899-000.590
3899-000.600
3899-000.610
3899-000.620
3899-000.630
3899-000.640
3899-000.650
3899-000.660
3899-000.670
3899-000.680
3899-000.690
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

114.04 €

1 Disponible 6 jours 0.11.2

125.35 €

1 6 jours 0.111.2

125.35 €

1 6 jours 0.121.4

125.35 €

1 6 jours 0.131.4

125.35 €

1 6 jours 0.141.4

104.92 €

1 Disponible 6 jours 0.152

111.75 €

1 Disponible 6 jours 0.162

111.75 €

1 Disponible 6 jours 0.172

111.75 €

1 Disponible 6 jours 0.182

111.75 €

1 Disponible 6 jours 0.192

91.30 €

1 Disponible 6 jours 0.22.5

102.86 €

1 Disponible 6 jours 0.212.5

102.86 €

1 Disponible 6 jours 0.222.5

102.86 €

1 Disponible 6 jours 0.232.5

102.86 €

1 Disponible 6 jours 0.242.5

102.86 €

1 Disponible 6 jours 0.253

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.263

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.273

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.283

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.293

80.00 €

1 Disponible 6 jours 0.35

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.315

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.325

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.335

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.345

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.356

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.366

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.376

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.386

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.396

80.00 €

1 Disponible 6 jours 0.47

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.417

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.427

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.437

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.447

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.457

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.467

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.477

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.487

98.04 €

1 Disponible 6 jours 0.497

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.57

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.517

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.527

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.537

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.547

71.12 €

1 Disponible 6 jours 0.557

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.567

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.577

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.587

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.597

61.97 €

1 Disponible 6 jours 0.67

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.617

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.627

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.637

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.647

71.12 €

1 Disponible 6 jours 0.657

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.667

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.677

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.687

89.28 €

1 Disponible 6 jours 0.697

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Tool Material Type Carbure Overall Length L1(mm) 38
Coating Y/N Disponible Coating Type A With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140 shank diameter d2(mm) 3
Standard G.S. Blade diameter tolerance h7 Shank diameter tolerance h6
Coating Details TiAlN

Assistance technique