Micro-foret, type N 706

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0706-000.500
0706-000.600
0706-000.650
0706-000.700
0706-000.750
0706-000.800
0706-000.850
0706-000.900
0706-001.000
0706-001.050
0706-001.400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

39.96 €

10 6 jours 0.58.5

39.96 €

10 6 jours 0.69.5

54.03 €

10 6 jours 0.6510.5

39.96 €

10 6 jours 0.710.5

57.64 €

10 6 jours 0.7512.5

36.59 €

10 6 jours 0.812.5

53.80 €

10 6 jours 0.8514.5

39.71 €

10 6 jours 0.914.5

36.59 €

10 6 jours 117

65.22 €

10 6 jours 1.0517

45.49 €

10 6 jours 1.417

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Tool Material Type Carbure Overall Length L1(mm) 38
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130 Standard G.S. Blade diameter tolerance h7
Shank diameter tolerance h8

Assistance technique