Foret à canon pour brasage EB80 5018

Foret à canon pour brasage EB80 5018
Brazed carbide head type with a tube that uses highly springy hardened steel pipe. The screwdriver diameter is metric to support oil hole holders for machining centers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5018-004.000
5018-004.200
5018-004.500
5018-005.000
5018-005.500
5018-006.000
5018-006.500
5018-007.000
5018-008.000
5018-009.000
5018-010.000
5018-012.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Screwdriver Diameter d2
(mm)
Screwdriver, Long l3
(mm)

191.00 €

1 25 jours 41001501245

197.23 €

1 25 jours 4.21101601245

203.52 €

1 8 jours 4.51201701245

209.74 €

1 25 jours 51301801648

216.04 €

1 25 jours 5.51401901648

209.14 €

1 8 jours 61602101648

228.47 €

1 25 jours 6.51702201648

215.71 €

1 8 jours 71852351648

225.38 €

1 8 jours 82102601648

241.67 €

1 25 jours 92302801648

258.06 €

1 25 jours 102603202050

329.97 €

1 25 jours 123103702050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible Coating Type TiN
With/without Oil Hole Disponible Number of flutes(sheet) 2 Internal oil supply Available
Blade diameter tolerance h5

Assistance technique