Foret à canon pour brasage EB80 5022

Foret à canon pour brasage EB80 5022
Brazed carbide head type with a tube that uses highly springy hardened steel pipe. The screwdriver diameter is metric to support oil hole holders for machining centers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5022-004.000
5022-004.200
5022-004.500
5022-005.000
5022-005.500
5022-006.000
5022-006.500
5022-007.000
5022-008.000
5022-009.000
5022-010.000
5022-012.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Screwdriver Diameter d2
(mm)
Screwdriver, Long l3
(mm)

156.81 €

1 8 jours 41852301245

165.04 €

1 8 jours 4.21952401245

167.05 €

1 8 jours 4.52052501245

201.22 €

1 8 jours 52322801648

171.18 €

1 24 jours 5.52523001648

177.64 €

1 8 jours 62723201648

181.59 €

1 24 jours 6.52923401648

189.91 €

1 8 jours 73223701648

238.64 €

1 8 jours 83724201648

213.10 €

1 8 jours 94024501648

223.18 €

1 8 jours 104605102050

263.00 €

1 8 jours 125506002050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible Coating Type TiN
With/without Oil Hole Disponible Number of flutes(sheet) 2 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h5

Assistance technique