Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5023-004.950 |
5023-005.950 |
5023-007.950 |
5023-009.950 |
5023-011.950 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | Screwdriver Diameter d2 (mm) | Screwdriver, Long l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.19 € | 1 | 8 jours | 4.95 | 432 | 480 | 16 | 48 | ||
185.88 € | 1 | 8 jours | 5.95 | 512 | 560 | 16 | 48 | ||
213.10 € | 1 | 8 jours | 7.95 | 692 | 740 | 16 | 48 | ||
233.59 € | 1 | 8 jours | 9.95 | 860 | 910 | 20 | 50 | ||
289.89 € | 1 | 8 jours | 11.95 | 1030 | 1080 | 20 | 50 |
Loading...
Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponible | Number of flutes(sheet) | 2 | Standard | G.S. |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h5 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Screwdriver Diameter d2(mm)
Screwdriver, Long l3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles