Foret à canon pour brasage EB80 5460

Foret à canon pour brasage EB80 5460
Brazed carbide head type with a tube that uses highly springy hardened steel pipe. The screwdriver diameter is metric to support oil hole holders for machining centers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5460-004.000
5460-004.200
5460-004.500
5460-005.000
5460-005.500
5460-006.000
5460-006.500
5460-007.000
5460-008.000
5460-009.000
5460-010.000
5460-012.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Screwdriver Diameter d2
(mm)
Screwdriver, Long l3
(mm)

152.61 €

1 8 jours 41552001245

156.81 €

1 8 jours 4.21652101245

160.84 €

1 8 jours 4.51752201245

165.04 €

1 8 jours 51822301648

167.05 €

1 8 jours 5.51972451648

173.19 €

1 8 jours 62122601648

177.64 €

1 24 jours 6.52272751648

185.88 €

1 24 jours 72422901648

192.18 €

1 8 jours 82723201648

206.71 €

1 24 jours 93023501648

214.94 €

1 8 jours 103504002050

254.42 €

1 8 jours 124004502050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible Coating Type TiN
With/without Oil Hole Disponible Number of flutes(sheet) 2 Internal oil supply Available
Blade diameter tolerance h5

Assistance technique