Grande fraise hélicoïdale carrée, type long, multi-cannelures (6 / 8 / 10 cannelures) 3691

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3691-006.000
3691-008.000
3691-010.000
3691-012.000
3691-016.000
3691-020.000
3691-025.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

82.66 €

1 Disponible 6 jours 6667530

95.39 €

1 Disponible 6 jours 86810040

168.75 €

1 Disponible 6 jours 1061010040

163.52 €

1 Disponible 6 jours 1261215045

325.45 €

1 Disponible 6 jours 1661615065

442.48 €

1 Disponible 6 jours 2082015065

713.11 €

1 Disponible 6 jours 25102515075

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Grand, hélicoïdal Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Tool Material Carbide
Standard G.S. Coating Details FIRE Blade diameter tolerance h10

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique