Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3715-003.000 |
3715-004.000 |
3715-005.000 |
3715-006.000 |
3715-008.000 |
3715-010.000 |
3715-012.000 |
3715-014.000 |
3715-014.001 |
3715-016.000 |
3715-018.000 |
3715-018.001 |
3715-020.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.32 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 57 | 8 | ||
82.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 57 | 11 | |
79.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 6 | 6 | 57 | 13 | |
74.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 6 | 6 | 57 | 13 | |
89.81 € | 1 | 6 jours | 8 | 6 | 8 | 63 | 19 | ||
107.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 10 | 72 | 22 | ||
146.69 € | 1 | 6 jours | 12 | 6 | 12 | 83 | 26 | ||
156.78 € | 1 | 6 jours | 14 | 6 | 14 | 83 | 26 | ||
190.33 € | 1 | 6 jours | 14 | 6 | 16 | 92 | 32 | ||
257.44 € | 1 | 6 jours | 16 | 6 | 16 | 92 | 32 | ||
269.69 € | 1 | 6 jours | 18 | 8 | 18 | 92 | 32 | ||
287.71 € | 1 | 6 jours | 18 | 8 | 20 | 104 | 38 | ||
369.99 € | 1 | 6 jours | 20 | 8 | 20 | 104 | 38 |
Loading...
Type | Grand, hélicoïdal | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Tool Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Standard | G.S. | Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h10 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles