Fraise carrée, type long, multi-cannelures (6 / 8 cannelures) pour acier haute dureté 3716

Fraise carrée, type long, multi-cannelures  (6 / 8 cannelures) pour acier haute dureté 3716
  • Remise sur volume
Capable of machining hardened materials of hardness exceeding 60 HRC. Suitable for side wall machining in deep locations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3716-006.000
3716-008.000
3716-010.000
3716-012.000
3716-016.000
3716-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

109.60 €

1 Disponible 24 jours 6667530

125.71 €

1 Disponible 24 jours 86810040

148.74 €

1 Disponible 24 jours 1061010040

207.47 €

1 Disponible 24 jours 1261215045

387.78 €

1 Disponible 8 jours 1661615065

572.37 €

1 Disponible 24 jours 2082015065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Grand, hélicoïdal Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Tool Material Carbide
Standard G.S. Coating Details FIRE Blade diameter tolerance h10

Assistance technique