Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3363-006.000 |
3363-008.000 |
3363-010.000 |
3363-012.000 |
3363-016.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Neck base diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 0.5 | 75 | 6 | 39 | 13 | 5.7 | |
106.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 0.5 | 100 | 8 | 64 | 19 | 7.7 | |
132.44 € | 1 | Disponible | 24 jours | 10 | 0.5 | 100 | 10 | 60 | 22 | 9.5 | |
183.18 € | 1 | Disponible | 24 jours | 12 | 1 | 150 | 12 | 105 | 26 | 11.5 | |
327.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 16 | 1 | 150 | 16 | 102 | 32 | 15.5 |
Loading...
work material | Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Titane | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Rayon à col long |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Autre | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Standard | G.S. |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h10 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Neck base diameter d3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles