Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1017-M3.0X0.5 |
1017-M5.0X0.8 |
1017-M6.0X1.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal Diameter d1 | Pitch P (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Length under neck l3 (mm) | Thread Length l2 (mm) | SW (mm) | Accuracy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | M3 | 0.5 | 46 | 4 | 19 | 10 | 3.2 | RH 5 | |
34.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | M5 | 0.8 | 60 | 5.5 | 24 | 14 | 4.5 | RH 6 | |
36.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | M6 | 1 | 62 | 6 | 29 | 16 | 4.5 | RH 7 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Tool Material Type | HSS-E | Tap Type | Taraud à bout hémisphérique |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN | Chamfer | FormC |
Configurer
Propriétés de base
Nominal Diameter d1
Pitch P(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Length under neck l3(mm)
Thread Length l2(mm)
SW (mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles