Fraise à engagement variable type standard, 4 cannelures, pour acier doux, avec trou pour l'huile RF100F 3366

Fraise à engagement variable type standard, 4 cannelures, pour acier doux, avec trou pour l'huile RF100F 3366
  • Remise sur volume
This type has an oil hole for unequal lead mild steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3366-006.000
3366-008.000
3366-010.000
3366-012.000
3366-016.000
3366-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

133.52 €

1 Disponible 24 jours 613657215.5

128.57 €

1 Disponible 24 jours 819863277.5

189.15 €

1 Disponible 24 jours 10221072329.2

243.09 €

1 Disponible 24 jours 122612833811.2

418.20 €

1 Disponible 24 jours 163216924415.0

640.43 €

1 Disponible 24 jours 2038201045419.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 4 Type Carré Torsion Angle (θ) Engagement variable
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Internal oil supply Available
Coating Details FIRE Blade diameter tolerance h10

Assistance technique