Foret pour matériaux difficiles à couper 3 x D RT100HF 8520

Foret pour matériaux difficiles à couper 3 x D RT100HF 8520
5,500 HV high hardness coating and tough blade shape achieve long life and high precision hole drilling for titanium and nickel based alloys.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8520-003.000
8520-003.100
8520-003.170
8520-003.200
8520-003.250
8520-003.300
8520-003.400
8520-003.500
8520-003.570
8520-003.600
8520-003.700
8520-003.800
8520-003.900
8520-003.970
8520-004.000
8520-004.100
8520-004.200
8520-004.300
8520-004.370
8520-004.400
8520-004.500
8520-004.600
8520-004.650
8520-004.700
8520-004.760
8520-004.800
8520-004.900
8520-005.000
8520-005.100
8520-005.160
8520-005.200
8520-005.300
8520-005.400
8520-005.500
8520-005.550
8520-005.560
8520-005.600
8520-005.700
8520-005.800
8520-005.900
8520-005.950
8520-006.000
8520-006.100
8520-006.200
8520-006.300
8520-006.350
8520-006.400
8520-006.500
8520-006.600
8520-006.700
8520-006.750
8520-006.800
8520-006.900
8520-007.000
8520-007.100
8520-007.140
8520-007.200
8520-007.300
8520-007.400
8520-007.500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

154.22 €

1 8 jours 32062636

154.22 €

1 24 jours 3.12062636

112.27 €

1 24 jours 3.172062636

154.22 €

1 8 jours 3.22062636

112.27 €

1 24 jours 3.252062636

154.22 €

1 8 jours 3.32062636

154.22 €

1 24 jours 3.42062636

154.22 €

1 24 jours 3.52062636

112.27 €

1 24 jours 3.572062636

154.22 €

1 24 jours 3.62062636

154.22 €

1 24 jours 3.72062636

154.22 €

1 24 jours 3.82466636

154.22 €

1 24 jours 3.92466636

112.27 €

1 24 jours 3.972466636

154.22 €

1 8 jours 42466636

112.27 €

1 24 jours 4.12466636

112.27 €

1 24 jours 4.22466636

112.27 €

1 8 jours 4.32466636

129.83 €

1 24 jours 4.372466636

129.83 €

1 24 jours 4.42466636

112.27 €

1 24 jours 4.52466636

112.27 €

1 24 jours 4.62466636

129.83 €

1 24 jours 4.652466636

112.27 €

1 8 jours 4.72466636

129.83 €

1 24 jours 4.762866636

112.27 €

1 24 jours 4.82866636

129.83 €

1 24 jours 4.92866636

112.27 €

1 24 jours 52866636

112.27 €

1 8 jours 5.12866636

129.83 €

1 24 jours 5.162866636

112.27 €

1 24 jours 5.22866636

129.83 €

1 24 jours 5.32866636

129.83 €

1 24 jours 5.42866636

112.27 €

1 8 jours 5.52866636

129.83 €

1 24 jours 5.552866636

129.83 €

1 24 jours 5.562866636

112.27 €

1 24 jours 5.62866636

112.27 €

1 24 jours 5.72866636

112.27 €

1 24 jours 5.82866636

129.83 €

1 24 jours 5.92866636

129.83 €

1 24 jours 5.952866636

112.27 €

1 8 jours 62866636

153.27 €

1 24 jours 6.13479836

153.27 €

1 24 jours 6.23479836

153.27 €

1 24 jours 6.33479836

153.27 €

1 24 jours 6.353479836

153.27 €

1 8 jours 6.43479836

123.70 €

1 8 jours 6.53479836

153.27 €

1 24 jours 6.63479836

123.70 €

1 24 jours 6.73479836

153.27 €

1 24 jours 6.753479836

123.70 €

1 8 jours 6.83479836

123.70 €

1 24 jours 6.93479836

123.70 €

1 8 jours 73479836

153.27 €

1 24 jours 7.14179836

153.27 €

1 24 jours 7.144179836

153.27 €

1 24 jours 7.24179836

153.27 €

1 24 jours 7.34179836

123.70 €

1 24 jours 7.44179836

123.70 €

1 8 jours 7.54179836

Loading...

Informations de base

Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible Coating Type Autre
With/without Oil Hole Disponible Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140
Standard DIN6537K Internal oil supply Available Blade diameter tolerance m7
Shank diameter tolerance h6 Coating Details Y

Assistance technique