Foret pour matériaux difficiles à couper 5 x D RT100HF 8521

Foret pour matériaux difficiles à couper 5 x D RT100HF 8521
5,500 HV high hardness coating and tough blade shape achieve long life and high precision hole drilling for titanium and nickel based alloys.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8521-003.000
8521-003.100
8521-003.170
8521-003.200
8521-003.250
8521-003.300
8521-003.400
8521-003.500
8521-003.570
8521-003.600
8521-003.700
8521-003.800
8521-003.900
8521-003.970
8521-004.000
8521-004.100
8521-004.200
8521-004.300
8521-004.370
8521-004.400
8521-004.500
8521-004.600
8521-004.650
8521-004.700
8521-004.760
8521-004.800
8521-004.900
8521-005.000
8521-005.100
8521-005.160
8521-005.200
8521-005.300
8521-005.400
8521-005.500
8521-005.550
8521-005.560
8521-005.600
8521-005.700
8521-005.800
8521-005.900
8521-005.950
8521-006.000
8521-006.100
8521-006.200
8521-006.300
8521-006.350
8521-006.400
8521-006.500
8521-006.600
8521-006.700
8521-006.750
8521-006.800
8521-006.900
8521-007.000
8521-007.100
8521-007.140
8521-007.200
8521-007.300
8521-007.400
8521-007.500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

128.82 €

1 8 jours 32866636

128.82 €

1 24 jours 3.12866636

134.20 €

1 24 jours 3.172866636

128.82 €

1 24 jours 3.22866636

134.20 €

1 24 jours 3.252866636

128.82 €

1 24 jours 3.32866636

128.82 €

1 24 jours 3.42866636

128.82 €

1 24 jours 3.52866636

134.20 €

1 24 jours 3.572866636

128.82 €

1 24 jours 3.62866636

128.82 €

1 8 jours 3.72866636

128.82 €

1 24 jours 3.83674636

128.82 €

1 24 jours 3.93674636

134.20 €

1 24 jours 3.973674636

128.82 €

1 8 jours 43674636

134.20 €

1 24 jours 4.13674636

134.20 €

1 24 jours 4.23674636

134.20 €

1 24 jours 4.33674636

167.56 €

1 24 jours 4.373674636

167.56 €

1 24 jours 4.43674636

134.20 €

1 24 jours 4.53674636

134.20 €

1 24 jours 4.63674636

167.56 €

1 24 jours 4.653674636

134.20 €

1 8 jours 4.73674636

167.56 €

1 24 jours 4.764482636

134.20 €

1 24 jours 4.84482636

167.56 €

1 24 jours 4.94482636

128.82 €

1 8 jours 54482636

134.20 €

1 8 jours 5.14482636

167.56 €

1 24 jours 5.164482636

134.20 €

1 24 jours 5.24482636

167.56 €

1 24 jours 5.34482636

167.56 €

1 24 jours 5.44482636

134.20 €

1 8 jours 5.54482636

167.56 €

1 8 jours 5.554482636

167.56 €

1 24 jours 5.564482636

134.20 €

1 24 jours 5.64482636

134.20 €

1 24 jours 5.74482636

134.20 €

1 24 jours 5.84482636

167.56 €

1 24 jours 5.94482636

167.56 €

1 24 jours 5.954482636

128.82 €

1 8 jours 64482636

192.10 €

1 24 jours 6.15391836

192.10 €

1 24 jours 6.25391836

192.10 €

1 8 jours 6.35391836

192.10 €

1 24 jours 6.355391836

192.10 €

1 24 jours 6.45391836

148.91 €

1 24 jours 6.55391836

192.10 €

1 8 jours 6.65391836

148.91 €

1 24 jours 6.75391836

192.10 €

1 24 jours 6.755391836

148.91 €

1 8 jours 6.85391836

148.91 €

1 24 jours 6.95391836

148.91 €

1 8 jours 75391836

192.10 €

1 8 jours 7.15391836

192.10 €

1 24 jours 7.145391836

192.10 €

1 24 jours 7.25391836

192.10 €

1 24 jours 7.35391836

148.91 €

1 8 jours 7.45391836

148.91 €

1 24 jours 7.55391836

Loading...

Informations de base

Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible Coating Type Autre
With/without Oil Hole Disponible Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140
Standard DIN6537L Internal oil supply Available Blade diameter tolerance m7
Shank diameter tolerance h6 Coating Details Y

Assistance technique