Fraise carrée multi-usage, type court, 2 cannelures 3633

Fraise carrée multi-usage, type court, 2 cannelures 3633
  • Remise sur volume
Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3633-002.000
3633-003.000
3633-004.000
3633-005.000
3633-006.000
3633-008.000
3633-010.000
3633-012.000
3633-014.000
3633-016.000
3633-018.000
3633-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

47.79 €

1 Disponible 6 jours 26503

46.20 €

1 Disponible 6 jours 36504

44.65 €

1 Disponible 6 jours 46545

44.65 €

1 Disponible 6 jours 56546

42.73 €

1 Disponible 6 jours 66547

58.61 €

1 Disponible 6 jours 88589

86.62 €

1 Disponible 6 jours 10106611

125.71 €

1 Disponible 6 jours 12127312

122.28 €

1 Disponible 6 jours 14147514

140.51 €

1 Disponible 6 jours 16168216

213.52 €

1 Disponible 6 jours 18188418

227.54 €

1 Disponible 6 jours 20209220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 2 Type Carré Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Tool Material Carbide Standard DIN6527K Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Assistance technique