Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3637-002.000 |
3637-003.000 |
3637-004.000 |
3637-005.000 |
3637-006.000 |
3637-008.000 |
3637-010.000 |
3637-012.000 |
3637-014.000 |
3637-016.000 |
3637-018.000 |
3637-020.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 6 | 50 | 4 | |
55.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 6 | 50 | 5 | |
51.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 54 | 8 | |
51.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 6 | 54 | 9 | |
63.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 6 | 54 | 10 | |
89.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 8 | 58 | 12 | |
131.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 66 | 14 | |
118.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 12 | 73 | 16 | |
158.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 14 | 75 | 18 | |
203.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 16 | 82 | 22 | |
298.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 18 | 18 | 84 | 24 | |
319.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 20 | 92 | 26 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527K | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles