Fraise carrée multi-usage, type standard, 4 cannelures 3649

Fraise carrée multi-usage, type standard, 4 cannelures 3649
  • Remise sur volume
Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened materials. Suitable for side surface machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3649-002.000
3649-003.000
3649-003.500
3649-004.000
3649-004.500
3649-005.000
3649-006.000
3649-007.000
3649-008.000
3649-009.000
3649-010.000
3649-012.000
3649-014.000
3649-016.000
3649-018.000
3649-018.001
3649-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

59.21 €

1 Disponible 6 jours 26577

61.97 €

1 Disponible 6 jours 36578

73.51 €

1 Disponible 6 jours 3.565710

61.97 €

1 Disponible 6 jours 465711

73.51 €

1 Disponible 6 jours 4.565711

64.72 €

1 Disponible 6 jours 565713

64.72 €

1 Disponible 6 jours 665713

75.93 €

1 Disponible 6 jours 786316

75.93 €

1 Disponible 6 jours 886319

102.61 €

1 Disponible 6 jours 9107219

120.42 €

1 Disponible 6 jours 10107222

161.90 €

1 Disponible 6 jours 12128326

132.60 €

1 Disponible 6 jours 14148326

190.50 €

1 Disponible 6 jours 16169232

226.04 €

1 Disponible 6 jours 18189232

265.86 €

1 Disponible 6 jours 182010438

300.90 €

1 Disponible 6 jours 202010438

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 4 Type Carré Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Assistance technique