Fraise carrée multi-usage, type long, 2 cannelures 3021

Fraise carrée multi-usage, type long, 2 cannelures 3021
  • Remise sur volume
Suitable for machining deep grooves or in deep locations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3021-003.000
3021-004.000
3021-005.000
3021-008.000
3021-010.000
3021-012.000
3021-014.000
3021-014.001
3021-016.000
3021-018.000
3021-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

67.13 €

1 Disponible 8 jours 337520

82.45 €

1 Disponible 8 jours 447525

77.61 €

1 Disponible 8 jours 557530

151.09 €

1 Disponible 8 jours 8810040

127.31 €

1 Disponible 8 jours 101010040

195.54 €

1 Disponible 24 jours 121215045

237.80 €

1 Disponible 24 jours 141415045

279.15 €

1 Disponible 24 jours 141615065

317.29 €

1 Disponible 8 jours 161615065

369.54 €

1 Disponible 24 jours 181815065

426.76 €

1 Disponible 8 jours 202015065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 2 Type Carré Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Tool Material Carbide Standard G.S. Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Assistance technique