Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3030-003.000 |
3030-004.000 |
3030-005.000 |
3030-006.000 |
3030-008.000 |
3030-010.000 |
3030-012.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Ball Radius r (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.02 € | 1 | 8 jours | 75 | 3 | 3 | 20 | 1.5 | ||
112.62 € | 1 | 25 jours | 75 | 4 | 4 | 25 | 2 | ||
125.77 € | 1 | 8 jours | 75 | 5 | 5 | 30 | 2.5 | ||
140.23 € | 1 | 8 jours | 75 | 6 | 6 | 30 | 3 | ||
111.47 € | 1 | 8 jours | 100 | 8 | 8 | 40 | 4 | ||
150.03 € | 1 | 8 jours | 100 | 10 | 10 | 40 | 5 | ||
198.75 € | 1 | 25 jours | 150 | 12 | 12 | 45 | 6 |
Loading...
Type | Sphérique | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 30 | Tool Material | Carbide | Standard | G.S. |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h10 |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter d1(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Ball Radius r(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles