• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise multi-usage à engagement variable, type standard, 3 cannelures RF100U 3891

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3891-003.000
3891-004.000
3891-005.000
3891-006.000
3891-008.000
3891-010.000
3891-012.000
3891-016.000
3891-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

47.65 €

1 Disponible 6 jours 38657152.7

47.65 €

1 Disponible 6 jours 411657183.7

47.65 €

1 Disponible 6 jours 513657184.7

59.41 €

1 Disponible 6 jours 613657215.5

81.43 €

1 Disponible 6 jours 819863277.5

121.79 €

1 6 jours 10221072329.2

109.65 €

1 6 jours 122612833811.2

187.89 €

1 6 jours 163216924415.0

288.90 €

1 6 jours 2038201045419.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 3 Type Carré Torsion Angle (θ) Engagement variable
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Assistance technique