Fraise multi-usage à engagement variable, type standard, 4 cannelures RF100U 3736

Fraise multi-usage à engagement variable, type standard, 4 cannelures RF100U 3736
  • Remise sur volume
A versatile unequal lead type which supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3736-004.000
3736-005.000
3736-006.000
3736-008.000
3736-010.000
3736-012.000
3736-014.000
3736-016.000
3736-018.000
3736-020.000
3736-025.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

67.38 €

1 Disponible 6 jours 411657183.7

67.38 €

1 Disponible 6 jours 513657184.7

82.76 €

1 Disponible 6 jours 613657215.5

114.29 €

1 Disponible 6 jours 819863277.5

169.61 €

1 Disponible 6 jours 10221072329.2

152.19 €

1 Disponible 6 jours 122612833811.2

204.37 €

1 Disponible 6 jours 142614833813.2

263.34 €

1 Disponible 6 jours 163216924415.0

381.05 €

1 Disponible 6 jours 183218924417.0

408.11 €

1 Disponible 6 jours 2038201045419.0

623.21 €

1 Disponible 6 jours 2545251216523.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 4 Type Carré Torsion Angle (θ) Engagement variable
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Assistance technique