Fraise multi-usage à engagement variable, type long, 4 cannelures RF100U 3627

Fraise multi-usage à engagement variable, type long, 4 cannelures RF100U 3627
  • Remise sur volume
High efficiency / high precision machining is possible in deep engraving.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3627-010.000
3627-012.000
3627-014.000
3627-016.000
3627-018.000
3627-020.000
3627-025.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

192.52 €

1 Disponible 6 jours 104010100509.2

276.86 €

1 Disponible 6 jours 1245121506011.2

384.51 €

1 Disponible 6 jours 1445141506013.2

519.27 €

1 Disponible 6 jours 1665161508015.0

583.21 €

1 Disponible 6 jours 1865181508017.0

691.01 €

1 Disponible 6 jours 2065201508019.0

772.42 €

1 Disponible 6 jours 2575251509423.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 4 Type Carré Torsion Angle (θ) Engagement variable
Tool Material Carbide Standard G.S. Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Assistance technique