Foret à canon pour métaux non ferreux ZB80 5643

Foret à canon pour métaux non ferreux ZB80 5643
2-flute gun drill for cast iron. Unique radius point enables high efficiency machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5643-008.000
5643-010.000
5643-012.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Screwdriver Diameter d2
(mm)
Screwdriver, Long l3
(mm)

340.06 €

1 24 jours 82803301648

400.29 €

1 24 jours 103403902050

471.05 €

1 24 jours 124004502050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Carbure Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponible
Number of flutes(sheet) 2 Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h5

Assistance technique