Alésoir avec lames pour trou traversant HR500GD 1681

Alésoir avec lames pour trou traversant HR500GD 1681
[Features]
· Cemented carbide blade type reamer ideal for machining work materials other than cast iron, copper, stainless steel, and aluminum.
· Coolant is supplied through the shank, helping achieve reliable extraction of cutting chips.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1681-022.000
1681-024.000
1681-025.000
1681-026.000
1681-028.000
1681-030.000
1681-032.000
1681-034.000
1681-036.000
1681-038.000
1681-040.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Length under neck l2
(mm)
Blade diameter tolerance

612.71 €

1 24 jours 2222616020110+0.017~+0.009

612.71 €

1 8 jours 2422618025124+0.017~+0.009

629.42 €

1 24 jours 2522618025124+0.017~+0.009

629.42 €

1 24 jours 2622618025124+0.017~+0.009

642.12 €

1 24 jours 2825618025124+0.017~+0.009

642.12 €

1 24 jours 3025618025124+0.017~+0.009

716.47 €

1 8 jours 3225620032140+0.021~+0.012

716.47 €

1 24 jours 3425620032140+0.021~+0.012

716.47 €

1 24 jours 3625820032140+0.021~+0.012

734.28 €

1 24 jours 3825820032140+0.021~+0.012

734.28 €

1 8 jours 4025820032140+0.021~+0.012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coating Y/N Disponible Coating Type A Internal oil supply Available
Coating Details TiAℓN Shank diameter tolerance h6

Assistance technique