Alésoir avec lames pour trou traversant HR500GD 1683

Alésoir avec lames pour trou traversant HR500GD 1683
[Features]
· Ideal for machining steel using reamers with cermet blades.
· Coolant is supplied through the shank, helping achieve reliable extraction of cutting chips.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1683-022.000
1683-024.000
1683-025.000
1683-026.000
1683-028.000
1683-030.000
1683-032.000
1683-034.000
1683-036.000
1683-038.000
1683-040.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Length under neck l2
(mm)
Blade diameter tolerance

665.13 €

1 8 jours 2222616020110+0.017~+0.009

665.13 €

1 8 jours 2422618025124+0.017~+0.009

693.43 €

1 24 jours 2522618025124+0.017~+0.009

693.43 €

1 8 jours 2622618025124+0.017~+0.009

704.87 €

1 24 jours 2825618025124+0.017~+0.009

704.87 €

1 24 jours 3025618025124+0.017~+0.009

762.59 €

1 24 jours 3225620032140+0.021~+0.012

762.59 €

1 24 jours 3425620032140+0.021~+0.012

762.59 €

1 24 jours 3625820032140+0.021~+0.012

780.40 €

1 24 jours 3825820032140+0.021~+0.012

780.40 €

1 8 jours 4025820032140+0.021~+0.012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coating Y/N N/A Coating Type Non-Coated Internal oil supply Available
Shank diameter tolerance h6 Material Details Cermet

Assistance technique