Alésoir avec lames pour trou d'arrêt HR500GS 1680

Alésoir avec lames pour trou d'arrêt HR500GS 1680
[Features]
· Cemented carbide blade type reamer ideal for machining work materials other than cast iron, copper, stainless steel, and aluminum.
· Lubricates internally using the center-through hole, allowing reliable extraction of cutting chips.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1680-022.000
1680-024.000
1680-025.000
1680-026.000
1680-028.000
1680-030.000
1680-032.000
1680-034.000
1680-036.000
1680-038.000
1680-040.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Length under neck l2
(mm)
Blade diameter tolerance

561.61 €

1 24 jours 2222616020110+0.017~+0.009

561.61 €

1 8 jours 2422618025124+0.017~+0.009

577.57 €

1 24 jours 2522618025124+0.017~+0.009

577.57 €

1 24 jours 2622618025124+0.017~+0.009

588.50 €

1 8 jours 2825618025124+0.017~+0.009

588.50 €

1 8 jours 3025618025124+0.017~+0.009

655.38 €

1 24 jours 3225620032140+0.021~+0.012

655.38 €

1 24 jours 3425620032140+0.021~+0.012

655.38 €

1 24 jours 3625820032140+0.021~+0.012

671.34 €

1 24 jours 3825820032140+0.021~+0.012

671.34 €

1 8 jours 4025820032140+0.021~+0.012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coating Y/N Disponible Coating Type A Internal oil supply Available
Coating Details TiAℓN Shank diameter tolerance h6

Assistance technique