Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0581-001.250
Application | Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 118 | Blade diameter (d1)(mm) | 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Fonte | Single blade, two blades | Lame unique | Tool Material Type | HSS |
Coating Y/N | N/A | Overall Length L1(mm) | 31.5 | blade diameter d2(mm) | 3.15 |
Standard | DIN333 |
Vous vous trouvez sur la page de Foret à centrer double tête 60° 581, le numéro d'article est le suivant: 0581-001.250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0581-001.250.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles