Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Nose R | Dimensions /R (mm) | Material | Dimensions /s (mm) | Dimensions/d (mm) | Type | Dimensions /d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 0.1 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
18.00 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | 0.2 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
25.68 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.2 | 0.2 | IC520 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
18.00 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
25.68 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | 0.4 | IC520 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
18.00 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
18.78 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 0.1 | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 2.8 | ||
18.78 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | 0.2 | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 2.8 | ||
26.27 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.2 | 0.2 | IC520 | 2.38 | 6.35 | CVD Coating | 2.8 | ||
18.78 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 2.8 | ||
26.27 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | 0.4 | IC520 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 2.8 | ||
21.13 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | 0.2 | IC20 | 4.76 | 12.7 | Carbide | 5.5 | ||
21.13 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | IC20 | 4.76 | 12.7 | Carbide | 5.5 | ||
29.94 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | 0.4 | IC520 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | 5.5 | ||
21.13 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | IC20 | 4.76 | 12.7 | Carbide | 5.5 |
Loading...
Shape | C (80° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finition | Rake angle | Pozidriv | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur |
Details Type | CCGT-AS |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Nose R
Dimensions /R(mm)
Material
Dimensions /s(mm)
Dimensions/d(mm)
Type
Dimensions /d1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles