Pointe pour fraise DR diamètre de traitement 14.0mm-59.0mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SOMT09T306DTIC1008
SOMT09T306DTIC808
SOMT09T306DTIC8080
SOMT09T306DTIC908
SOMT09T306DTIC9080
SOMT09T306GFIC328
SOMT09T306GFIC908
SOMT120408DTIC1008
SOMT120408DTIC808
SOMT120408DTIC8080
SOMT120408DTIC908
SOMT120408DTIC9080
SOMT120408GFIC908
SOMT160512DTIC808
SOMT160512DTIC8080
SOMT160512DTIC908
SOMT160512DTIC9080
SOMT160512GFIC908
SOMX050204DTIC908
SOMX050204DTIC9080
SOMX050204GFIC908
SOMX060304DTIC908
SOMX060304DTIC9080
SOMX060304GFIC908
SOMX070305DTIC908
SOMX070305DTIC9080
SOMX070305GFIC908
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Details Type Dimension D
(mm)
Dimension S
(mm)
Material Dimension R
(mm)
Features

18.52 €

10 8 jours -SOMT...9.03.81IC10080.6For High Feed General Machining

19.69 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeSOMT...9.03.81IC8080.6Tough, ultrafine particulate carbide base material and new TiAlN PVD coating. Favorable cut removal at moderate to high cutting speeds ideal for interrupted cutting and other cutting work under unstable conditions.

19.69 €

10 8 jours -SOMT...9.03.81IC80800.6For High Feed General Machining

18.52 €

10 6 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeSOMT…-DT9.03.81IC9080.6Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

18.52 €

10 8 jours -SOMT...9.03.81IC90800.6For High Feed General Machining

18.52 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeSOMT...9.03.81IC3280.6Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for stronger blade. Excellent. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

18.52 €

10 8 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeSOMT…-GF9.03.81IC9080.6Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

19.81 €

10 8 jours -SOMT...12.74.76IC10080.8For High Feed General Machining

20.62 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeSOMT...12.74.76IC8080.8Tough, ultrafine particulate carbide base material and new TiAlN PVD coating. Favorable cut removal at moderate to high cutting speeds ideal for interrupted cutting and other cutting work under unstable conditions.

20.62 €

10 8 jours -SOMT...12.74.76IC80800.8For High Feed General Machining

19.81 €

10 6 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeSOMT…-DT12.74.76IC9080.8Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

19.81 €

10 6 jours -SOMT...12.74.76IC90800.8For High Feed General Machining

19.81 €

10 6 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeSOMT…-GF12.74.76IC9080.8Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

23.75 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeSOMT...165.56IC8081.2Tough, ultrafine particulate carbide base material and new TiAlN PVD coating. Favorable cut removal at moderate to high cutting speeds ideal for interrupted cutting and other cutting work under unstable conditions.

23.75 €

10 8 jours -SOMT...165.56IC80801.2For High Feed General Machining

22.70 €

10 8 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeSOMT…-DT165.56IC9081.2Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

22.70 €

10 8 jours -SOMT...165.56IC90801.2For High Feed General Machining

22.70 €

10 8 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeSOMT…-GF165.56IC9081.2Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

16.67 €

10 6 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeSOMX…-DT5.42.4IC9080.4Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

16.67 €

10 8 jours -SOMX...5.42.4IC90800.4For high feed general machining.

16.67 €

10 8 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeSOMX…-GF5.42.4IC9080.4Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

17.35 €

10 8 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeSOMX…-DT6.23.2IC9080.4Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

17.35 €

10 8 jours -SOMX...6.23.2IC90800.4For high feed general machining.

17.35 €

10 8 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeSOMX…-GF6.23.2IC9080.4Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

17.35 €

10 8 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeSOMX…-DT7.73.6IC9080.5Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

17.35 €

10 8 jours -SOMX...7.73.6IC90800.5For high feed general machining.

17.35 €

10 6 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeSOMX…-GF7.73.6IC9080.5Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) S (carré) Clearance angle Autre Available corners 4

Assistance technique