Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16ER8ACMEIC908 |
16IR8ACMEIC908 |
22ER5ACMEIC908 |
22ER6ACMEIC908 |
22IR5ACMEIC908 |
22IR6ACMEIC908 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | O.D./ I.D. (For Threading) | Number of threads (for threading) | Details Type | Dimensions/d (mm) | Dimensions/l (mm) | Dimensions /x (mm) | Dimensions /y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.44 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 8 | ACME (for outer diameter thread) | 9.525 | 16 | 1.3 | 1.5 | ||
33.44 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 8 | ACME (for inner diameter thread) | 9.525 | 16 | 1.3 | 1.5 | ||
56.88 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 5 | ACME (for outer diameter thread) | 12.7 | 22 | 2.0 | 2.3 | ||
56.88 € | 5 | 8 jours | Diamètre extérieur | 6 | ACME (for outer diameter thread) | 12.7 | 22 | 1.8 | 2.1 | ||
56.88 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 5 | ACME (for inner diameter thread) | 12.7 | 22 | 2.0 | 2.3 | ||
56.88 € | 5 | 8 jours | Diamètre intérieur | 6 | ACME (for inner diameter thread) | 12.7 | 22 | 1.8 | 2.1 |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Filetage | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Breaker Use | Finition | Selfishly | Pour droitiers |
Nose R | Autre | Screw Types (for threading) | Trapézoïdal 29° | Material | IC908 |
Type | PVD Coating | Machining Application | Threading |
Configurer
Propriétés de base
O.D./ I.D. (For Threading)
Number of threads (for threading)
Details Type
Dimensions/d(mm)
Dimensions/l(mm)
Dimensions /x(mm)
Dimensions /y(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles