Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Full length L1 | Protrusion length (L/D) | Dimension L1 (mm) | Dimension B (mm) | w tip width (mm) | Dimensions φDmax (mm) | Compatible Tip | Dimension f2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.53 € | 1 | 8 jours | 25 | Pour gauchers | 39.5 | 10 | 15 | 5.8 | 3 | 30 | GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter) | 4.8 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 30 | Pour gauchers | 39.5 | 10 | 15 | 5.8 | 3 | 40 | GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter) | 4.8 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 40 | Pour gauchers | 39.5 | 10 | 15 | 5.8 | 3 | 65 | GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter) | 4.8 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 65 | Pour gauchers | 43.5 | 18 | 19 | 5.8 | 3 | 115 | GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter) | 4.8 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 115 | Pour gauchers | 43.5 | 18 | 19 | 5.8 | 3 | 400 | GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter) | 4.8 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 25 | Pour droitiers | 39.5 | 10 | 15 | 5.8 | 3 | 30 | GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter) | 4.8 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 30 | Pour droitiers | 39.5 | 10 | 15 | 5.8 | 3 | 40 | GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter) | 4.8 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 40 | Pour droitiers | 39.5 | 10 | 15 | 5.8 | 3 | 65 | GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter) | 4.8 | ||
142.53 € | 1 | 6 jours | 65 | Pour droitiers | 43.5 | 18 | 19 | 5.8 | 3 | 115 | GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter) | 4.8 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 115 | Pour droitiers | 43.5 | 18 | 19 | 5.8 | 3 | 400 | GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter) | 4.8 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 25 | Pour gauchers | 40.5 | 10 | 16 | 5.8 | 4 | 31 | HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J | 4.5 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 31 | Pour gauchers | 40.5 | 10 | 16 | 5.8 | 4 | 44 | HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J | 4.5 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 44 | Pour gauchers | 40.5 | 14 | 16 | 5.8 | 4 | 58 | HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J | 4.5 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 58 | Pour gauchers | 40.5 | 14 | 16 | 5.8 | 4 | 88 | HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J | 4.5 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 88 | Pour gauchers | 40.5 | 14 | 16 | 5.8 | 4 | 175 | HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J | 4.5 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 175 | Pour gauchers | 45.5 | 20 | 21 | 6.5 | 4 | 800 | HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J | 4.5 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 25 | Pour droitiers | 40.5 | 10 | 16 | 5.8 | 4 | 31 | HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J | 4.5 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 31 | Pour droitiers | 40.5 | 10 | 16 | 5.8 | 4 | 44 | HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J | 4.5 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 44 | Pour droitiers | 40.5 | 14 | 16 | 5.8 | 4 | 58 | HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J | 4.5 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 58 | Pour droitiers | 40.5 | 14 | 16 | 5.8 | 4 | 88 | HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J | 4.5 | ||
142.53 € | 1 | 6 jours | 88 | Pour droitiers | 40.5 | 14 | 16 | 5.8 | 4 | 175 | HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J | 4.5 | ||
142.53 € | 1 | 8 jours | 175 | Pour droitiers | 45.5 | 20 | 21 | 6.5 | 4 | 800 | HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J | 4.5 |
Loading...
Applicable Tip Shape | Autre | Application | Diamètre intérieur | Clamp Shape | Pince de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Lubrication Hole Y/N | N/A | Details Type | HFPAD...R/L |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Full length L1
Protrusion length (L/D)
Dimension L1(mm)
Dimension B(mm)
w tip width(mm)
Dimensions φDmax(mm)
Compatible Tip
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles