Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GEPI2.001.00ULIC08 |
GEPI2.001.00ULIC528 |
GEPI2.001.00URIC08 |
GEPI2.001.00URIC528 |
GEPI3.001.50UNIC528 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Selfishly | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Material | Type | Dimensions /M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.29 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour gauchers | 2.00(±0.02) | GEPI...UL (outer periphery grinding type recessed machining tip) | 1.0(±0.05) | IC08 | Ultra-fine particulate carbide | 1.8 | ||
56.15 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour gauchers | 2.00(±0.02) | GEPI...UL (outer periphery grinding type recessed machining tip) | 1.0(±0.05) | IC528 | PVD Coating | 1.8 | ||
31.29 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour droitiers | 2.00(±0.02) | GEPI...UR (outer periphery grinding type recessed machining tip) | 1.0(±0.05) | IC08 | Ultra-fine particulate carbide | 1.8 | ||
56.15 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour droitiers | 2.00(±0.02) | GEPI...UR (outer periphery grinding type recessed machining tip) | 1.0(±0.05) | IC528 | PVD Coating | 1.8 | ||
57.55 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Ambidextre | 3.00(±0.02) | GEPI...UN (outer periphery grinding type recessed machining tip) | 1.5(±0.05) | IC528 | PVD Coating | 2.2 |
Loading...
Shape | Autre | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finition | Nose R | Autre | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre intérieur |
Dimensions /Tmax(mm) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Selfishly
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Dimensions /M(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles