Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GIQL8MT0.05IC528 |
GIQR8MT0.05IC528 |
GIQR8WT0.05IC528 |
GIQR11MT0.05IC528 |
GIQR11WT0.05IC528 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | Details Type | Dimensions /Tmax (mm) | Dimensions/α (°) | Pitch max (mm) | Compatible Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.58 € | 10 | 8 jours | Pour gauchers | GIQL-MT | 1.5 | 60° | 0.19XD | MG 12-08C16/MG 12-08C23/MGCH06 | ||
45.58 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | GIQR-MT | 1.5 | 60° | 0.19XD | MG 12-08C16/MG 12-08C23/MGCH06 | ||
45.58 € | 10 | 8 jours | Pour droitiers | GIQR-WT | 1.5 | 55° | 0.17XD | MG 12-08C16/MG 12-08C23/MGCH06 | ||
46.09 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | GIQR-MT | 2 | 60° | 0.19XD | MG 12-11C25/MGCH08 | ||
46.09 € | 10 | 6 jours | Pour droitiers | GIQR-WT | 2 | 55° | 0.17XD | MG 12-11C25/MGCH08 |
Loading...
Shape | Autre | Application | Filetage | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Breaker Use | Finition | Nose R | Autre |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre intérieur | Dimensions /R(mm) | 0.05(±0.03) | Material | IC528 |
Type | PVD Coating |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
Details Type
Dimensions /Tmax(mm)
Dimensions/α(°)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles