Pointe à rainure de came GIQR / L-R (pour rainure R intégrale, reproduction) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GIQL82.00R100IC528
GIQR81.20R060IC528
GIQR82.00R100IC528
GIQR111.20R060IC528
GIQR111.80R090IC528
GIQR112.00R100IC528
GIQR113.00R150IC528
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Dimensions /Tmax
(mm)
Dimensions/L
(mm)
Dimensions /Dmin
(φ(mm))
Dimensions /F
(mm)

42.89 €

10 6 jours Pour gauchers2.0(±0.02)GIQL-R1.00(±0.03)1.57.7884.8

42.89 €

10 6 jours Pour droitiers1.2(±0.02)GIQR-R0.60(±0.03)1.57.7884.8

42.89 €

10 8 jours Pour droitiers2.0(±0.02)GIQR-R1.00(±0.03)1.57.7884.8

43.51 €

10 8 jours Pour droitiers1.2(±0.02)GIQR-R0.60(±0.03)2.310.68116.7

43.51 €

10 8 jours Pour droitiers1.8(±0.02)GIQR-R0.90(±0.03)2.310.68116.7

43.51 €

10 8 jours Pour droitiers2.0(±0.02)GIQR-R1.00(±0.03)2.310.68116.7

43.51 €

10 8 jours Pour droitiers3.0(±0.02)GIQR-R1.50(±0.03)2.310.68116.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Rainurage / tronçonnage Available corners 1
Work material Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane Breaker Use Finition Nose R Autre
O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre intérieur Material IC528 Type PVD Coating

Assistance technique