Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RCMT1607FWF20IC908 |
RCMT1607FWF20IC928 |
RCMT1607FWIC908 |
RCMT1607FWT20IC908 |
RCMT1607FWT20IC928 |
RCMW1607MOIC908 |
RCMW1607TFPWIC908 |
RCMW1607TFWIC908 |
RCMW1607TFWIC928 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Details Type | Machining Type | Material | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.49 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | RCMT16…F | Medium grinding | IC908 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
25.49 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | RCMT16…F | Medium grinding | IC928 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
25.49 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | RCMT16…-FW | Medium grinding | IC908 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
25.49 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | RCMT16… | Heavy cutting | IC908 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
25.49 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | RCMT16… | Heavy cutting | IC928 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
23.64 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | RCMW16…-MO | Heavy cutting | IC908 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
25.49 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | RCMW16… | Medium grinding | IC908 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
25.49 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | RCMW16…-FW | Heavy cutting | IC908 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
25.49 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | RCMW16… | Heavy cutting | IC928 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | R (circulaire) | Clearance angle | C(7°) | Dimension D(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension S(mm) | 5 | Dimension S1(mm) | 7.9 | Application | Shoulder Grinding/Trenching/Angular Fluting/Pocket/Horizontal Surface Grinding |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Details Type
Machining Type
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles