Fraise Sumo Drill (poignée 5mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T290ELND0801C0805
T290ELND1002C1005
T290ELND1202C1205
T290ELND1203C1205
T290ELND1403C1405
T290ELND1604C1605
T290ELND1605C1605
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Dimension H
(mm)
Screw

261.02 €

1 8 jours 860C08120SR 10503833

284.55 €

1 8 jours 1080C10220SR 10503833-S

295.10 €

1 8 jours 1280C12220SR 10503833

312.95 €

1 8 jours 1280C12320SR 10503833

317.00 €

1 8 jours 1480C14320SR 10503833

405.43 €

1 8 jours 1680C16422SR 10503833

429.77 €

1 8 jours 1680C16522SR 10503833

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Latéral Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Mounting Method Avec poignée
Finish category Finition Compatible Tip Material Revêtement en carbure Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 5
Details Type T290 ELN...-05 Torx Key T-7/51 Compatible Tip T290 LNMT 05...T290 LNHT 05...

Assistance technique