Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Material | Type | Tip Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.13 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.20(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.14(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
17.94 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.20(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.14(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
17.94 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 1.20(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.14(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
18.88 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.20(+0.03/-0.04) | GFN-JS Type | 0.02(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
13.54 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
14.71 € | 10 | 10 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC54 | Carbide | - | ||
18.41 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC1028 | PVD Coating | - | ||
18.41 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
18.41 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
18.41 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC908 | PVD Coating | - | ||
14.71 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.58(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.16(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
18.41 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 1.58(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.16(±0.05) | IC1028 | PVD Coating | - | ||
18.41 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.58(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.16(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
18.41 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 1.58(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
18.41 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 1.58(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.16(±0.05) | IC908 | PVD Coating | - | ||
19.22 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.2 | 2.20(+0.03/-0.04) | GFN-B Type | 0.20(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
19.22 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 2.20(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
19.22 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 2.40(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
20.96 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 3.02(+0.04/-0.05) | GFN-B Type | 0.30(±0.05) | IC328 | PVD Coating | Corner R Large Tip | ||
20.96 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 3.02(+0.04/-0.05) | GFN-B Type | 0.30(±0.05) | IC354 | PVD Coating | Corner R Large Tip | ||
17.83 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.2 | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN-E Type | 0.20(±0.05) | IC30N | Cermet | Honing Large Tip | ||
17.71 € | 10 | 10 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN | 0.20(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
20.96 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN | 0.20(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
20.96 € | 10 | 10 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.2 | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN | 0.20(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
20.96 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN-J Type | 0.25(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
20.96 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.2 | 3.0(+0.04/-0.05) | GFN-W Type | 0.20(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
22.35 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.4 | 4.06(+0.04/-0.05) | GFN-B Type | 0.40(±0.05) | IC1028 | PVD Coating | Corner R Large Tip | ||
22.35 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.4 | 4.06(+0.04/-0.05) | GFN-B Type | 0.40(±0.05) | IC354 | PVD Coating | Corner R Large Tip | ||
22.35 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 4.05(+0.04/-0.05) | GFN | 0.24(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
25.74 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 6.39(+0.04/-0.05) | GFN | 0.35 (±0.05) | IC354 | PVD Coating | - |
Loading...
Shape | Autre | Application | Rainurage / tronçonnage | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finition | Selfishly | Ambidextre | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Tip Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles