Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GTN2IC20 |
GTN2IC328 |
GTN2IC354 |
GTN2.4IC354 |
GTN3IC20 |
GTN3IC30N |
GTN3IC54 |
GTN3IC328 |
GTN3IC354 |
GTN3WIC20 |
GTN3WIC354 |
GTN4IC20 |
GTN4IC328 |
GTN4IC354 |
GTN4WIC354 |
GTN5IC20 |
GTN5IC354 |
GTN5WIC354 |
GTN6IC354 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Dimensions /R (mm) | Material | Type | Tip Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.28 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 2.2(±0.1) | 0.16(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
19.22 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 2.2(±0.1) | 0.16(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
19.22 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 2.2(±0.1) | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
19.22 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 2.4(±0.1) | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
17.71 € | 10 | 10 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
17.71 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC30N | Cermet | - | ||
17.71 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC54 | Carbide | - | ||
20.96 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
20.96 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
17.71 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC20 | Carbide | W | ||
20.96 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC354 | PVD Coating | W | ||
19.00 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 4.1(±0.1) | 0.24(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
22.35 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 4.1(±0.1) | 0.24(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
22.35 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 4.1(±0.1) | 0.24(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
22.35 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 4.1(±0.1) | 0.24(±0.05) | IC354 | PVD Coating | W | ||
20.15 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Autre | 5.1(±0.1) | 0.28(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
24.32 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 5.1(±0.1) | 0.28(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
24.32 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 5.1(±0.1) | 0.28(±0.05) | IC354 | PVD Coating | W | ||
25.74 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Autre | 6.4(±0.1) | 0.35 (±0.05) | IC354 | PVD Coating | - |
Loading...
Shape | Autre | Application | Rainurage / tronçonnage | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finition | Selfishly | Ambidextre | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur |
Details Type | GTN |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Tip Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles