Lame Self-Grip (coupe T) pour soyage, support intégré, pour tour automatique, type à usage général

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SGAHR102
SGTHL102
SGTHL122
SGTHL163
SGTHL192
SGTHL193
SGTHL202
SGTHL20203
SGTHL203
SGTHL25253
SGTHL25254
SGTHL25255
SGTHR102
SGTHR122
SGTHR123
SGTHR162
SGTHR163
SGTHR192
SGTHR193
SGTHR194
SGTHR202
SGTHR20203
SGTHR20204
SGTHR203
SGTHR205
SGTHR25253
SGTHR25254
SGTHR25255
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Groove Width
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Selfishly Shank height
(mm)
Dimensions H=H1
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension H4
(mm)
Dimension H2
(mm)
Compatible Tip w tip width

178.45 €

1 8 jours 2.2/2.430Pour droitiers101010301.615017620GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

165.88 €

1 8 jours 2.2/2.428Pour gauchers101010281.68618519GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

165.88 €

1 8 jours 2.2/2.430Pour gauchers121210301.611018419GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

165.88 €

1 8 jours 3.132Pour gauchers161612322.411020424GTN/R/L 33.1

184.75 €

1 8 jours 2.2/2.435Pour gauchers191912.7351.611021-23GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

184.75 €

1 8 jours 3.135Pour gauchers191912.7352.411021-23GTN/R/L 33.1

184.75 €

1 8 jours 2.2/2.435Pour gauchers202012351.611021-23GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

202.71 €

1 8 jours 3.145Pour gauchers202020452.412025-25GTN/R/L 33.1

184.75 €

1 8 jours 3.135Pour gauchers202012352.411023-23GTN/R/L 33.1

213.48 €

1 8 jours 3.152Pour gauchers252525522.415025-30GTN/R/L 33.1

213.48 €

1 8 jours 4.162Pour gauchers252525623.215030-30GTN/R/L 44.1

213.48 €

1 8 jours 4.8/5.175Pour gauchers25252575415034-30GTN/R/L 4.8/54.8/5.1

165.88 €

1 8 jours 2.2/2.428Pour droitiers101010281.68618519GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

165.88 €

1 8 jours 2.2/2.430Pour droitiers121210301.611018419GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

165.88 €

1 8 jours 3.132Pour droitiers121210322.411021621GTN/R/L 33.1

165.88 €

1 8 jours 2.2/2.430Pour droitiers161610301.611018-23GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

165.88 €

1 8 jours 3.132Pour droitiers161612322.411020424GTN/R/L 33.1

184.75 €

1 8 jours 2.2/2.435Pour droitiers191912.7351.611021-23GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

184.75 €

1 8 jours 3.135Pour droitiers191912.7352.411021-23GTN/R/L 33.1

184.75 €

1 8 jours 4.135Pour droitiers191912.7353.211021-23GTN/R/L 44.1

184.75 €

1 8 jours 2.2/2.435Pour droitiers202012351.611021-23GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

202.71 €

1 8 jours 3.145Pour droitiers202020452.412025-25GTN/R/L 33.1

202.71 €

1 8 jours 4.160Pour droitiers20202060312033-25GTN/R/L 44.1

184.75 €

1 8 jours 3.135Pour droitiers202012352.411023-23GTN/R/L 33.1

184.75 €

1 8 jours 4.8/5.135Pour droitiers20201235411023-24GTN/R/L 4.8/54.8/5.1

213.48 €

1 8 jours 3.152Pour droitiers252525522.415025-30GTN/R/L 33.1

213.48 €

1 8 jours 4.162Pour droitiers252525623.215030-30GTN/R/L 44.1

213.48 €

1 6 jours 4.8/5.175Pour droitiers25252575415034-30GTN/R/L 4.8/54.8/5.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Rainurage du diamètre extérieur / Découpe Number of corners for tip use 1 angle Removing Wrench ESG-1

Assistance technique