Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Nose R | Details Type | Material | Dimensions /s (mm) | Dimensions/d (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.4 | CNMG-PP | IC6015 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.4 | CNMG-PP | IC6025 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | CNMG-PP | IC807 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | CNMG-PP | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | CNMG-PP | IC8350 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.4 | CNMG-PP | IC907 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | CNMG-PP | IC9150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | CNMG-PP | IC9350 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.4 | CNMG-TF | IC6015 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.4 | CNMG-TF | IC6025 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | CNMG-TF | IC806 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | CNMG-TF | IC807 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.4 | CNMG-TF | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.4 | CNMG-TF | IC907 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | CNMG-TF | IC9150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | CNMG-TF | IC9250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.8 | CNMG-PP | IC507 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.8 | CNMG-PP | IC6015 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.8 | CNMG-PP | IC6025 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | CNMG-PP | IC806 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | CNMG-PP | IC807 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.8 | CNMG-PP | IC8150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | CNMG-PP | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | CNMG-PP | IC8350 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | 0.8 | CNMG-PP | IC907 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | CNMG-PP | IC9150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | CNMG-PP | IC9250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
8.17 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | CNMG-TF | IC20 | 4.76 | 12.7 | Carbide | ||
8.17 € | 10 | 8 jours | Acier / Fonte | 0.8 | CNMG-TF | IC20N | 4.76 | 12.7 | Cermet | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.8 | CNMG-TF | IC507 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.8 | CNMG-TF | IC6015 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.8 | CNMG-TF | IC6025 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | CNMG-TF | IC806 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | CNMG-TF | IC807 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.8 | CNMG-TF | IC8150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.8 | CNMG-TF | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | CNMG-TF | IC8350 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.8 | CNMG-TF | IC907 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | CNMG-TF | IC908 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | CNMG-TF | IC9150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | CNMG-TF | IC9250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | CNMG-TF | IC9350 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | CNMG-PP | IC807 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier | 1.2 | CNMG-PP | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | 1.2 | CNMG-PP | IC907 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 1.2 | CNMG-TF | IC6015 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 1.2 | CNMG-TF | IC6025 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | CNMG-TF | IC806 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | CNMG-TF | IC807 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 1.2 | CNMG-TF | IC8150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.30 € | 10 | 8 jours | Acier | 1.2 | CNMG-TF | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 1.2 | CNMG-TF | IC907 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | CNMG-TF | IC908 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
10.60 € | 10 | 8 jours | Acier | 1.2 | CNMG-TF | IC9250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
21.93 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | CNMG-PP | IC807 | 6.35 | 19.05 | PVD Coating | ||
21.93 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 1.2 | CNMG-PP | IC907 | 6.35 | 19.05 | PVD Coating |
Loading...
Shape | C (80° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Meulage moyen à profond | Rake angle | Négatif | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur |
Machining Application | 80°/100° Rhomboid Chip for General Machining |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Nose R
Details Type
Material
Dimensions /s(mm)
Dimensions/d(mm)
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles