Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WNMG060404WFIC807 |
WNMG060404WFIC907 |
WNMG060408WFIC907 |
WNMG080408WFIC530N |
WNMG080408WFIC8150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Nose R | Dimensions /R (mm) | Material | Dimensions/d (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | IC807 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.4 | 0.4 | IC907 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.8 | 0.8 | IC907 | 9.525 | PVD Coating | ||
11.22 € | 10 | 8 jours | Acier / Fonte | 0.8 | 0.8 | IC530N | 12.7 | PVD Cermet | ||
11.83 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.8 | 0.8 | IC8150 | 12.7 | CVD Coating |
Loading...
Shape | W (type hexagonal) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finition | Rake angle | Négatif | Selfishly | Ambidextre |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur | Details Type | WNMG-WF | Dimensions /s(mm) | 4.76 |
Machining Application | 80° Trigon Chip for Finishing |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Nose R
Dimensions /R(mm)
Material
Dimensions/d(mm)
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles